Tube en aluminium avec une grande épaisseur de paroi pour la construction d'outillages de tubes
Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile, les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
Utilisation sur des installations existantes grâce à une intégration simple avec des colliers de serrage pour tubes adaptés
Produits - Points forts
Composants tubulaires à haute résistance dans une construction légère
Force de serrage maximale pour les processus hautement dynamiques
Compatible avec les systèmes d'outillage standard avec un diamètre de tube de 25, 40 ou 60 mm.
Tube en aluminium avec une grande épaisseur de paroi (1)
Tube en aluminium avec une grande épaisseur de paroi (de 5 à 6 mm)
Diamètre de 25 à 60 mm
Max. Longueur 3 000 mm
MétriqueImperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.