Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tube pour outillage rond
Diamètre extérieur D | 25 mm |
Matière | Aluminium |
Plage de longueur | 150,0 ... 3000,0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 25 mm |
d | 15 mm |
Plage de longueur | 150,0 ... 3000,0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moment de Résistance Wx | 1,30 cm3 |
Moment de Résistance Wy | 1,30 cm3 |
Moment de surface lx | 1,70 cm4 |
Moment de surface ly | 1,70 cm4 |
Surface | 3,10 cm² |
Matière | Aluminium |
Poids/M | 0,90 kg/m |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-RT 25x150...3000 5 AL
Les tubes SXT-RT sont livrés dans la longueur requise.