SXT-RT 60x150...4000 5 AL

Réf. article: 10.07.13.00147

Tube pour outillage rond

Diamètre extérieur D60 mm
MatièreAluminium
Plage de longueur150,0 ... 4000,0
SXT-RT 60x150...4000 5 AL
Attribut Valeur
D 60 mm
d 50 mm
Plage de longueur 150,0 ... 4000,0
Attribut Valeur
Moment de Résistance Wx 11 cm3
Moment de Résistance Wy 11 cm3
Moment de surface lx 32,90 cm4
Moment de surface ly 32,90 cm4
Surface 8,60 cm²
Matière Aluminium
Poids/M 2,34 kg/m
Famille de produit SXT
Métrique       Imperial

Consignes de commande: SXT-RT 60x150...4000 5 AL

Les tubes SXT-RT sont livrés dans la longueur requise.