Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tube pour outillage rond
Diamètre extérieur D | 40 mm |
Matière | Aluminium |
Plage de longueur | 300,0 ... 3000,0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 40 mm |
d | 28 mm |
d1 | 12 mm |
Plage de longueur | 300,0 ... 3000,0 |
L2 | 150 mm |
X1 | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moment de Résistance Wx | 4,80 cm3 |
Moment de Résistance Wy | 4,80 cm3 |
Moment de surface lx | 9,50 cm4 |
Moment de surface ly | 9,50 cm4 |
Surface | 6,40 cm² |
Matière | Aluminium |
Poids/M | 1,46 kg/m |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL
Les tubes SXT-RT sont livrés dans la longueur requise.