Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide T
Filetage G1 | G1/8"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 6 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | °C |
Longueur L | 41,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-M |
dn | 4 mm |
D1 | 12 mm |
H | 14 mm |
H1 | 20 mm |
L | 41,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 13 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 6 d = 4 |
Type de tuyau | 6-4 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Poids | 35,40 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-T G1/8-AG 6
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.