STV-GE M5-AG 6 HT

Réf. article: 10.08.02.00396

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1M5-M
Diamètre extérieur du tuyau6 mm
MatièreLaiton
Température de travail-50 ... 200 °C
Diamètre extérieur D11,6 mm
Longueur L19 mm
STV-GE M5-AG 6 HT
Attribut Valeur
D 11,60 mm
d 6 mm
G1 M5-M
dn 6 mm
L 19 mm
L1 24,50 mm
L2 15 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau 6-4
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 24,00 bar
Température de travail -50 ... 200 °C
Poids 12 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-GE M5-AG 6 HT

Manipulation de composants peu résistants à la flexion ou de forme instable

Manipulation de matières difficiles à aspirer comme le tissus, les étoffes non tissées, les filtres, les fibres de verre, les fibres de carbone, les fibres d'aramide, les mousses, etc.