Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
G1 | G1/8"-M |
dn | 6 mm |
D1 | 13,80 mm |
H | 16 mm |
H1 | 23,30 mm |
L | 22,70 mm |
L1 | 30 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 8 d = 6 |
Type de tuyau | 8-6 |
Matière | Plastiques |
Plage de pression (press. de service) | -1,00 ... 14,00 bar |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Poids | 14 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-W G1/8-AG 8
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.