Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires

  • Éjecteur basique avec corps de base en plastique, technique de vannes et vacuostat intégrés pour l'utilisation dans des systèmes de manipulation requiérant une grande dynamique
  • Manipulation de composants les plus variées et de pièces étanches
  • Utilisation dans des systèmes de séparation dans un espace réduit
  • Montage des éjecteurs par bloc pour commander individuellement centralisée ou décentralisée les ventouses
Produits - Points forts
  • Boîtier en plastique compact et léger, optimisé pour l'alimentation de vide décentralisée dans des processus hautement dynamiques
  • Graduation précise de la puissance (six niveaux) pour une consommation d'air minimale
  • Compact et facile à installer, car les raccordements se font soit par des trous filetés, soit par des raccords à enfoncer
  • Solution complète avec technologie des vannes et surveillance du vide pour des temps de cycle réduits
Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires
  • Générateur de vide à buse mono étage en six niveaux de puissance de 0,5 à 2,5 mm et silencieux (3) inclus
  • Boîtier en plastique léger mais résistant aux coups
  • Raccord de l'air comprimé (6) et du vide (2) par raccord rapide « push in » ou raccord fileté
  • Boîtier de base avec possibilité de raccordement du vacuostat
  • Au choix, modèle avec vanne d’aspiration (7) et d’évacuation (8), impulsion de soufflage (5) (pour SBP-C 05 et 07) et vacuostat (1)
  • Possibilités de fixation horizontale par alésages (4) ou verticale sur socle et plaque de fixation
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • Technique de vannes intégrée
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par