• Ejecteur de base SBP-HV/HF pour l'utilisation universelle dans des systèmes de vide
  • Module d'éjecteur intégré pour une génération de vide efficace grâce à la technologie des buses Eco
Produits - Points forts
  • Génération de vide puissante et économe en énergie
  • Consommation d'air optimisée en option pour les pièces étanches (HV) ou poreuses (HF)
  • Le vide de fonctionnement est atteint très rapidement, les fuites sont compensées en toute sécurité
  • Longs intervalles entre chaque entretien car insensibilité à la saleté et nettoyage facile
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF
  • Module éjecteur léger et compact en plastique intégré (1)
  • Disponible dans trois classes de puissance et deux caractéristiques : consommation d'air optimisée pour les matières (3) étanches (HV) ou poreuses (HF)
  • Composants disponibles avec et sans silencieux (2)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par