SBP HV 2 16 22 SD

Réf. article: 10.02.01.01736

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

Efficace
ConceptionHigh Vacuum
Nombre d'étages2
Diamètre des buses1,6 mm
Dimensions22
Degré d'évacuation90 %
Pression optimale4 bar
Capacité d'aspiration (max.)152,6 l/min
Consommation d'air (en aspiration)103 l/min
Fonction supplémentaire EjecteurSilencieux
SBP HV 2 16 22 SD
Attribut Valeur
B 35 mm
D 23 mm
D2 29 mm
d2 6,40 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 G1/4"-F
G5 M6-F
H 44 mm
H2 9,50 mm
H3 25,50 mm
L 120,50 mm
L1 191 mm
L2 32,50 mm
L3 34,50 mm
LG3 7 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 1,60 mm
Nombre d'étages 2
Degré d'évacuation 90 %
Capacité d'aspiration (max.) 9,39 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 152,60 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 6,34 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 103 l/min
Niveau sonore libre 77 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 63 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 4 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 12 mm
Poids 276,60 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Pression optimale 58 psi
Capacité d'aspiration (max.) 5,39 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 3,64 cfm
Famille de produit SBP-HV-HF
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
Consignes de commande: SBP HV 2 16 22 SD

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.