Ejecteurs basiques SBP-HV/HF avec corps en plastique

Efficace
Nouveau
  • Ejecteur de base SBP-HV/HF pour l'utilisation universelle dans des systèmes de vide
  • Module d'éjecteur intégré pour une génération de vide efficace grâce à la technologie des buses Eco
  • Corps SFE en plastique léger
Produits - Points forts
  • Génération de vide puissante et économe en énergie
  • Consommation d'air optimisée en option pour les pièces étanches (HV) ou poreuses (HF)
  • Le vide de fonctionnement est atteint très rapidement et les fuites sont compensées en toute sécurité
  • Réduction significative du nombre d'entretien grâce à la résistance à la saleté et un nettoyage facile
  • Poids réduit grâce à un corps principal en plastique
Ejecteurs basiques SBP-HV/HF avec corps en plastique
  • Module éjecteur léger et compact en plastique intégré (1)
  • Disponible dans trois classes de puissance et deux caractéristiques : consommation d'air optimisée pour les matières étanches (HV) ou poreuses (HF) (3)
  • Composants disponibles avec et sans silencieux (2)
  • Raccordement à l'air comprimé (5)
  • Raccordement au vide (6)
  • Montage pour silencieux optionnel (7)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
  • Corps de base en plastique
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par