SBP HV 2 16 22 KU

Réf. article: 10.02.01.01961

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

ConceptionHigh Vacuum
Nombre d'étages2
Diamètre des buses1,6 mm
Dimensions22
Degré d'évacuation90 %
Capacité d'aspiration (max.)159 l/min
Consommation d'air (en aspiration)103 l/min
MatièrePlastique
SBP HV 2 16 22 KU
Attribut Valeur
B 31,50 mm
d2 6,20 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G5 M6-F
H 45 mm
H2 6,50 mm
H3 22,50 mm
L 80 mm
L1 131 mm
L2 24,50 mm
L3 26,50 mm
L4 113 mm
SW2 12 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 1,60 mm
Nombre d'étages 2
Degré d'évacuation 90 %
Capacité d'aspiration (max.) 159 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 6,34 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 103 l/min
Niveau sonore libre 87 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 76 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 - 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 12 mm
Poids 190,60 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service) 29,0 - 87,0
Capacité d'aspiration (max.) 5,61 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 3,64 cfm
Famille de produit SBP-HV-HF-KU
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Consignes de commande: SBP HV 2 16 22 KU

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.