• Ejecteur compact pour l'application dans les secteurs dynamiques très élevée et des encombrements réduits
  • Utilisation dans la manipulation robotisée, axes linéaires et les installations Pick & Place
Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

La gamme de produits Ejecteurs compacts SCPM est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

Produits - Points forts
  • Des éjecteurs très légers et compacts pour des systèmes à très haute dynamique
  • Un système modulaire polyvalent pour des besoins variés
  • Solution complète facile à installer, comprenant la technologie des vannes et la surveillance du vide
  • Consommation d'air optimisée grâce à une importante puissance d'aspiration finement graduée.
Ejecteurs compacts SCPM
  • Vanne de soufflage (1) normalement fermée au repos (NC)
  • Vanne d’aspiration (2) au choix normalement ouverte (NO) ou fermée (NC) au repos
  • Raccord d'air comprimé (3)
  • Corps de base (4) en aluminium anodisé ; silencieux (5) et filtre (8) intégrés
  • Raccord de vide (7), raccord possible à une plaque quadrillée de distribution du vide multiple (montage en batterie)
  • En option avec vacuostat intégré (6)
  • Capacité d'aspiration 6 à 23 l/min
  • Vide max.: 85 %
  • Corps de base en aluminium
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par