SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Réf. article: 10.02.02.06472

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite

Diamètre de buse1,2 mm
RaccordFlexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max.)30 l/min
Consommation d'air (en aspiration)51 l/min
Niveau sonore libre76 dB(A)
Plage de pression (press. de service)3,5 ... 6,0 bar
Max. vide920 mbar
Connexion électriqueConnecteur M8, 6 pôles
Conception vacuostatCommutation contre -
Commande de vanneSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40
SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET
Attribut Valeur
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 10,50 mm
d1 6,20 mm
d2 6,20 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-M
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 120,50 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Attribut Valeur
Diamètre de buse 1,20 mm
Conception vacuostat Commutation contre -
Commande de vanne NO
Connexion électrique M8-6
Degré d'évacuation 92 %
Capacité d'aspiration (max.) 30 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 51 l/min
Max. consommation d'air souffler 10 l/min
Max. vide 920 mbar
Pression optimale 4,50 bar
Plage de pression (press. de service) 3,5 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 4 mm
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 70 g
Famille de produit SCPMc
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant
Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion