• Ejecteur compact pour la manipulation de pièces très perméables à l'air et étanches à l'aspiration
  • Manipulation de pièces qui ne sont pas intrinsèquement stables, telles que les sacs ou les cartons
  • Utilisation dans la manipulation des robots et sur les axes linéaires
  • Les demandes "Pick & Place" avec les temps de cycle les plus courts
  • Pour les systèmes à espace limité et à forte dynamique lors de la préhension de pièces
  • Utilisation typique pour le traitement entièrement automatisé des pièces
Produits - Points forts
  • Une technologie à buses Eco efficace pour une capacité d'aspiration élevée et une économie d'air comprimé maximum
  • Remplacement simple des buses SEP et un nettoyage rapide grâce à la conception modulaire
  • Transfert et sortie des paramètres de l'appareil et du processus ; en mode IO-Link et en mode SIO
  • Raccordement au vide G1/2" pour une multitude de capacités grâce à l'utilisation flexible des buses SEP 22.
Ejecteurs compacts SCPS-L / SCPSi-L
  • Connexions pneumatiques (1) et (5)
  • Trous de fixation (2)
  • Elément d'affichage et de contrôle : SCPS-L (avec affichage du bargraphe) et SCPSi-L (avec affichage) (3)
  • Connexion électrique centrale par connecteur M12-5 (4)
  • Buse intégrée à plusieurs étages (6) avec capuchon de retenue et silencieux inséré (7)
  • Sortie d'air d'échappement (8)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 363 l/min
  • Vide max. : 90 %
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par