Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur compact avec technologie de buse spéciale pour augmenter le niveau de vide
Diamètre des buses | 1,1 mm |
Raccord | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Capacité d'aspiration (max.) | 27,8 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 37,5 l/min |
Niveau sonore libre | 68 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. vide | -910 mbar |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Système | Fonc. num. d'écon. d'énergie |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
D | 16,50 mm |
d | 4,40 mm |
D2 | 9 mm |
d3 | 2,60 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H | 99 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
H6 | 31,50 mm |
L | 135 mm |
L1 | 148,40 mm |
L2 | 91,50 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
L5 | 83,80 mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre de buse | 11 |
Degré d'évacuation | 91 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 27,80 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,60 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 37,50 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 2,20 m³/h |
Consommation d'air (souff.) | 7,20 m³/h |
Niveau sonore libre | 68 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 75 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Raccord | G02 |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Poids | 0,21 kg |
Max. consommation d'air souffler | 120 l/min |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Consommation d'air (souff.) | 4,24 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 1,32 cfm |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,98 cfm |
Max. vide | -26,87 inHg |
Famille de produit | SCPS |
Recommandations de produits, accessoires et pièces de rechange
Consignes de commande: SCPS-UHV-HD 11 G02 NC PNP
L'éjecteur compact SCPS-/ SCPSb-/ SCPSi-UHV-HD est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement
de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation