• Ejecteur compact avec technique de vannes intégrée et surveillance de vide pour la manipulation de pièces en carton, de produits d’emballage, d’isolation et autres matières poreuses
Produits - Points forts
  • Famille d'éjecteurs avec un débit d'aspiration très élevé, idéal pour les matériaux poreux
  • Buse d'éjection à plusieurs étages optimisée pour une évacuation rapide dans la plage de vide la plus basse et un temps de cycle le plus court
  • Unité compacte avec vannes de contrôle intégrées et interrupteur à vide
  • La fonction d'économie d'air (en option) réduit la consommation d'énergie pour les pièces étanches
Ejecteurs compacts SEM-C
  • Système de buses en aluminium
  • Joints et clapets de vannes en NBR
  • Montage axial (1) ou latéral (2) du silencieux
  • Plaque fonctionnelle avec vanne d’aspiration (5) (NO ou NC), vanne d'évacuation NC (6)
  • Vacuostat en option (7)
  • Raccord de vide (3), raccord d'air comprimé (4)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 673 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium
  • Système de buses à multi-étagés
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par