• Ejecteur puissant pour la manipulation de pièces étanches à l'aspiration dans des conditions extrêmes, par exemple dans les systèmes à vide des lignes de presses pour le travail de la tôle
  • Des applications Pick and Place avec des temps de cycle courts
  • Dans les systèmes automatisés de fourniture et de contrôle précis du système de vide
  • Raccord via port IO-Link Class B
Produits - Points forts
  • Interface IO-Link, port classe B avec 2 lignes d'alimentation distinctes pour les capteurs et les actionneurs, pour une meilleure communication avec l'automate
  • L'interface NFC offre une lecture et le paramétrage du composant via son smartphone
  • La fonction intégrée d'économie d'air réduit les coûts énergétiques au minimum
  • Surveillance des conditions du système pour accroître l'efficacité et réduire les temps d'arrêt
  • Un régulateur de tension assure une tension constante
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
  • Affichage de l'utilisateur (1) avec de grands éléments d'affichage et de commande
  • Electronique de contrôle (2) avec diverses fonctions de surveillance
  • Raccord électrique (3) via connecteur M12 standard à 5 broches avec séparation de potentiel (IO-Link Class B)
  • Silencieux amovible (4) ; corps de base (5) en plastique extrêmement robuste, module de soufflage (6)
  • Plaque de raccordement horizontale avec raccord de vide et d'air comprimé (7) ; en option avec adaptateur Quick-Change
  • Nouveau : antenne NFC (8) pour un transfert de données sans fil
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par