• L'éjecteur en ligne pour le montage directement entre la ventouse et l'alimentation en air comprimé
  • Manipulation de pièces les plus diverses par des manipulateurs, robots, systèmes d’alimentation
Produits - Points forts
  • L'éjecteur en ligne permet une installation directe dans la tuyauterie
  • Corps compact et léger en aluminium, idéal pour les espaces confinés et les dynamiques élevées
Ejecteurs en ligne VR
  • Corps en aluminium anodisé
  • Système de buses en laiton
  • Générateur de vide à buse mono étage
  • Raccord d'air comprimé (1)
  • Air d'échappement (2)
  • Raccord de vide (3)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 21 l/min
  • Vide max. : 90 %
  • Corps en aluminium
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par