SLG FSGA 2 102x57

Réf. article: 10.01.10.14043

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Longueur L102 mm
Largeur B57 mm
Hauteur H57 mm
Type de vent.FSGA
Nombre de ventouses2
SLG FSGA 2 102x57
Attribut Valeur
B 57 mm
Dmk 46 mm
Ds 17,20 mm
G1 M4-M
H 57 mm
H1 64,20 mm
L 102 mm
X1 80 mm
Y1 0 mm
Zs 5 mm
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
Consignes de commande: SLG FSGA 2 102x57