• Pompe à anneau d'eau pour la manipulation dans le secteur alimentaire
  • Utilisation dans des secteurs avec des hautes exigences à l'air ambiant et à la température
  • Convient à un fonctionnement en continu en charge maximale sans dispositif de protection contre la surcharge supplémentaire
Produits - Points forts
  • Pompe à anneau d'eau robuste et sans entretien pour les environnements difficiles, par exemple dans l'industrie alimentaire
  • Pas de lubrification, pas de remplacement de pièces grâce à une compression sans usure
  • Optimisé pour un levage plus long d'une charge grâce au refroidissement interne par eau
  • Débit volumique d'aspiration réglable individuellement pour une consommation d'air optimisée et une large gamme d'applications
  • Le contrôle de l'arrivée d'eau permet un fonctionnement sans maintenance
  • Pompe à anneau d’eau à séchage interne par air d'échappement et retour d’eau
  • Modèle courant triphasé
  • Pompe servant de compresseur multicellulaire fonctionnant avec peu de vibrations et offrant un transport constant
  • Eléments d'étanchéité dans le corps de pompe très résistants
  • Régulateur d'alimentation pour la compensation du liquide
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 65 m³/h
  • Vide max. : 93 %
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par