• Pompe à vide économe en énergie et nécessitant peu d'entretien pour la manipulation de pièces de grande surface telles que des planches de bois.
  • Utilisation dans les machines d'usinage comme alimentation centrale en vide avec de longs intervalles de maintenance
  • Génération de vide sec et sans huile pour les environnements exigeant une grande propreté et de faibles émissions
  • Capacité d'aspiration élevée pour les pièces à surface rugueuse comme le bois brut de sciage ou les tôles calaminées
Produits - Points forts
  • Pompe à vide fonctionnant à sec avec une grande capacité d'aspiration et une dépression élevée pour l'aspiration de grandes surfaces de pièces denses et légèrement poreuses
  • Grâce à son rendement élevé et à sa construction compacte, il convient parfaitement comme générateur de vide central dans les machines et les installations
  • Le principe de fonctionnement sans contact permet des intervalles de maintenance très espacés.
  • Le filtre à air intégré, de grande capacité et facilement accessible, permet d'économiser un filtre supplémentaire
Pompes à griffes EVE-KL
  • Raccord avec filetage intérieur G2 1/2 " pour l'air d'aspiration (1)
  • Filtre intégré avec couvercle transparent (2)
  • Sortie d'air avec silencieux intégré (3)
  • Moteur (4) en différentes versions de tension
  • Anneaux (5) pour un transport bien équilibré
  • Capacité d'aspiration : 90 à 310 m³/h
  • Vide max. : 85 à 95 %
  • Filtre à air comprimée intégré
  • Principe de fonctionnement sans contact
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par