• Pompe à vide pour la mise à disposition du vide dans les applications les plus diverses dans le secteur de la manipulation automatique et manuelle
  • Manipulation de pièces étanches
  • Evacuation rapide des circuits de vide
  • Utilisation mobile afin d'aspirer et serrer les pièces (EVE-TR-T)
Produits - Points forts
  • Pompe à vide robuste, nécessitant peu d'entretien, en exécution à presse-étoupe
  • Le principe du compresseur multicellulaire garantit un fonctionnement sans vibrations et un transport continu à faible pulsation
  • Excellente dissipation de la chaleur grâce à un roulement à lubrification permanente et à un ventilateur puissant
  • Débit volumique d'aspiration réglable individuellement pour une consommation d'air optimisée et une large gamme d'applications
  • Faible consommation d'énergie pour un fonctionnement continu économique
  • Pompe à vide en version rotor sec avec ou sans filtre supplémentaire
  • Modèle courant alternatif, triphasé ou continu
  • Pompe de compression multicellulaire à fonctionnement avec peu de vibrations et volume de transport constant ou disponible comme pompe à membrane compacte
  • Forme compacte avec ventilateur intégré et paliers autolubrifiés
  • Alésage de fixation avec élément d’amortissement
  • Position de montage de préférence avec l'axe du moteur horizontal
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 244 m³/h
  • Vide max. : 92 %
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par