Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 72 dB(A) |
Voltage (50 Hz) | D230V/Y400V ±10% |
Voltage (60 Hz) | D265V/Y460V ±10% |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 67 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 78,5 m³/h |
Vide (50Hz) | -900 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 2,2 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 2,6 kW |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
avec | Filtre |
Permission | IE3 |
Poids | 78 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 46 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
G3 | G1"-F |
G5 | M8-F |
H | 328 mm |
H1 | 415 mm |
H2 | 75 mm |
L | 704 mm |
L1 | 740 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 326 mm |
Y1 | 190 mm |
Y2 | 95 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 67 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 78,50 m³/h |
Voltage (50 Hz) | D230V/Y400V ±10% |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 50 Hz | 2,20 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 2,60 kW |
Alimentation | AC3 |
Alimentation | courant triphasé |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Niveau sonore | 72 dB(A) |
Poids | 78 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Famille de produit | EVE-TR |
Consignes de commande: EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)