• Pompe à vide pour la génération du vide dans des applications variées liées à la manipulation manuelle et automatique
  • Manipulation de pièces étanches
  • Evacuation rapide des circuits de vide
Produits - Points forts
  • Cylindre rodé et palettes en carbone
  • Le principe du compresseur multicellulaire garantit un fonctionnement sans vibrations et un transport continu à faible pulsation
  • Excellente dissipation de la chaleur grâce à un roulement à lubrification permanente et à un ventilateur puissant
  • Débit volumique d'aspiration réglable individuellement pour une consommation d'air optimisée et une large gamme d'applications
  • Pompe à vide en version rotor sec avec ou sans filtre supplémentaire
  • Modèle courant triphasé
  • Pompe de compression multicellulaire à fonctionnement avec peu de vibrations et volume constant
  • Forme compacte avec ventilateur intégré et paliers autolubrifiés
  • Alésage de fixation avec élément d’amortissement
  • Position de montage de préférence avec l'axe du moteur horizontal
  • Capacité d'aspiration de 10 à 129 m³/h
  • Vide max. : 92 %

Documents

Choisir la langue

Filtrer par