EVE-OG 100 AC3 F

Réf. article: 10.03.02.00066

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien

Puiss. nominale 60 Hz2,2 kW
Alimentationcourant triphasé
avecFiltre
Capacité d'aspiration (50 Hz)100 m³/h
Puiss. nominale 50 Hz1,8 kW
Voltage (50 Hz)190-210V ou 380-420V
Poids76,5 kg
EVE-OG 100 AC3 F
Attribut Valeur
B 406 mm
B2 14,80 mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1-1/4"-F
H 290 mm
H1 414 mm
H2 75 mm
L 692 mm
L2 170 mm
X1 226 mm
Y1 277 mm
Attribut Valeur
Max. vide -980 mbar
Max. vide -28,94 inHg
Capacité d'aspiration (50 Hz) 100 m³/h
Voltage (50 Hz) 190-210V ou 380-420V
Puiss. nominale 50 Hz 1,80 kW
Poids 76,50 kg
Type de protection IP IP 54
Alimentation AC3
Famille de produit EVE-OG
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-OG 100 AC3 F

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)