Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conduite Power M12 codé L
Alimentation | 16 A |
Tension DC | 63V-DC |
Type de protection IP | IP 68 |
Connexion électrique | Douille M12, 5 pol |
Longueur du câbleLk | 1,5 m |
Nombre de p | 5 |
Nombre de lignes | 5 |
Matière tuyau | PUR câble |
Consignes de commande: P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK