Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Modular Manifold with of up to 16 SCPSi
Communication | Profinet |
Nombre d' | 4 |
Ejecteur type 1 | SCPSt 15 G02 NC |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 97,30 mm |
B1 | 124,70 mm |
B2 | 13,50 mm |
B3 | 109 mm |
B4 | 77 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M12x1-M |
G5 | M12x1-F |
H | 105 mm |
H2 | 88,50 mm |
H3 | 53,50 mm |
H4 | 22,50 mm |
L | 126,20 mm |
L1 | 160,20 mm |
L2 | 27 mm |
L3 | 18,50 mm |
L4 | 16 mm |
L5 | 27 mm |
X1 | 143,20 mm |
Y1 | 64 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Communication | Profinet |
Poids | 1,12 kg |
Consignes de commande: SCTSi-PNT 4
Le terminal compact SCTSi Ethernet est livré en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Pièces de rechange disponibles : Kit de pièces d'usure éjecteur
Accessoires disponibles : Câble de raccordement