SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Réf. article: 10.04.04.00317

Caisson d'insonorisation pour turbine Schmalz de pression sonore

Utiliser la constructionSoufflantes SB
Tension DC24V - DC
MatièreAcier
Filetage G1G2-1/2"-M
Longueur L1 055 mm
Largeur B727 mm
Hauteur H703 mm
SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB
Attribut Valeur
B 727 mm
B2 105 mm
B3 265 mm
B4 155 mm
d1 13,50 mm
G1 G2-1/2"-M
G5 M10-F
H 703 mm
H1 801 mm
H3 170 mm
H4 125 mm
L 1055 mm
L1 1281 mm
L2 125 mm
X1 800 mm
Y1 500 mm
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Consignes de commande: SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB