Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.

Efficace
  • Turbine pour le vide pour la manipulation cartons, mousses, matières d’isolation, matières recyclées et d’autres matières poreuses
  • Compensation des fuites grâce à une énorme capacité d'aspiration
  • Commande par inversion électropneumatique
  • Utilisation dans les systèmes de préhension à haut débit volumétrique de vide
Produits - Points forts
  • Turbine à vide optimisé pour la manipulation de matériaux poreux
  • Le boîtier et la roue en aluminium garantissent un fonctionnement sans vibrations et un débit d'aspiration élevé ; sans huile et silencieux
  • Contrôle assuré par une vanne d'inversion électropneumatique jointe
Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.
  • Compresseur à transmission (1) avec très grande capacité d'aspiration
  • La vanne de limitation de vide (2) permet un fonctionnement continu
  • Equerre de fixation (3) pour la construction compacte de la soufflante avec inverseur de poussée
  • Vanne d'inversion (4) pour la commande directe de l'air d'aspiration et de soufflage sur le préhenseur
  • Vannes de régulation (5) à faible consommation d'énergie
  • Raccord de travail (6) pour le raccordement simple du préhenseur au générateur de vide
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 750 m³/h
  • Vide max. : 45 %
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par