• Unité de vide pour l'utilisation comme système à génération du vide purement pneumatique avec régulation interne
  • Le vide est généré uniquement lorsqu’un consommateur est activé
  • Adapté à toutes les tâches de serrage par le vide ou de manipulation
Produits - Points forts
  • La "solution autonome" avec éjecteur, surveillance et contrôle pour toutes les tâches de bridage et de préhension
  • La fonction d'économie d'air (en option) assure un fonctionnement économique continu
  • Système de buses en laiton
  • Boîtier en acier
  • Clapet anti-retour de sécurité
  • Vacuomètre
  • Type VER 15 avec régulation interne par vacuostat pneumatique, réglable
  • Vernis RAL 7035
  • Capacité d'aspiration de 69 l/min
  • Vide max. : 80 %

Documents

Choisir la langue

Filtrer par