HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article: 10.01.29.00622

Système de support

Plage de pression (press. de service) bar
Longueur L38 mm
Largeur B15 mm
Hauteur H9,4 mm
Utiliser la constructionPréhenseur à aiguille
DimensionsAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP
Attribut Valeur
B 15 mm
d 5,50 mm
D 19 mm
H 9,40 mm
H1 37,30 mm
H2 5,50 mm
L 38 mm
X1 29 mm
Attribut Valeur
Poids 32,60 g

Consignes de commande: HTS-A2 SNG AP/AE OP