FLSA 30 NBR-CO-55

Réf. article: 10.01.06.03935

Ventouse plate (ronde)

Fin de série
Dimensions30
MatièreCaoutch nitrile NBR-conducteur
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

La gamme de produits FLSA 30 NBR-CO-55 est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/03/2024

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

FLSA 30 NBR-CO-55
Attribut Valeur
d2 17 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30,20 mm
H 14,50 mm
Z (Course) 2,80 mm
Attribut Valeur
Matière Caoutch nitrile NBR-conducteur
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A

Consignes de commande: FLSA 30 NBR-CO-55