FLSA 40 NBR-CO-55

Réf. article: 10.01.06.03936

Ventouse plate (ronde)

Fin de série
Dimensions40
MatièreCaoutch nitrile NBR-conducteur
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

La gamme de produits FLSA 40 NBR-CO-55 est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/03/2024

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

FLSA 40 NBR-CO-55
Attribut Valeur
d2 23 mm
Dmax(S) 41,50 mm
Ds 40,50 mm
H 18,50 mm
Z (Course) 3,70 mm
Attribut Valeur
Matière Caoutch nitrile NBR-conducteur
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A

Consignes de commande: FLSA 40 NBR-CO-55