Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde)
Dimensions | 50 |
Matière | Caoutch nitrile NBR-conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
BCG 50 NBR-ESD-55 SC095
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 30 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
H | 22 mm |
Z (Course) | 4,20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Caoutch nitrile NBR-conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Consignes de commande: FLSA 50 NBR-CO-55