Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de support
Connexion 1 | Boul. av rainure Ø19 |
Utiliser la construction | Préhenseur magnétique |
Dimensions | 50/70 |
Version | Double bloc |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 92 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 3,50 mm |
d | 5,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,90 mm |
H1 | 37,80 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 27,90 mm |
H4 | 26,80 mm |
L | 69 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 33,50 mm |
Y2 | 59 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 50/70 |
Matière | Aluminium |
Poids | 139 g |
Consignes de commande: HTS-A2 D SGM 50/70 OP