HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP

Réf. article: 10.01.17.00589

Système de support

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Utiliser la constructionSGM-HP
Dimensions40x121
HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP
Attribut Valeur
B 40 mm
D 32 mm
d 6,40 mm
H 9,40 mm
H1 50 mm
H2 4,50 mm
H4 35 mm
L 72 mm
X1 60 mm
Y1 16 mm
Y2 30 mm
Attribut Valeur
Dimensions 40x121
Matière Aluminium
Poids 125,70 g
Version Visage

Consignes de commande: HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP