Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L | 442 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 3R54 |
avec | Filtre |
conception Raccords | Droit |
Diamètre extérieur D | 32 mm |
Poids | 2,7 kg |
Famille de produit | FMP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 145,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SVK |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 3R54 |
Nombre de ventouses | 23 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 250 N |
avec | Filtre |
avec | Filtre |
Poids | 2,70 kg |
Élément d'étanchéité | Ventouses |
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar | 300 l/min |
Famille de produit | FMP |
Consignes de commande: FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P F G32
Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2