Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L | 640 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 5R36 |
avec | Filtre |
conception Raccords | Droit |
Diamètre extérieur D | 32 mm |
Poids | 3,5 kg |
Famille de produit | FMP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 123,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SVK |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 5R36 |
Nombre de ventouses | 82 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 270 N |
avec | Filtre |
avec | Filtre |
Poids | 3,50 kg |
Élément d'étanchéité | Ventouses |
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar | 450 l/min |
Famille de produit | FMP |
Consignes de commande: FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32
Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2