FMP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P G60

Réf. article: 10.01.38.00488

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux

Longueur L1 432 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R36
conception RaccordsDroit
Diamètre extérieur D60 mm
Poids6,8 kg
Famille de produitFMP
FMP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 82,70 mm
H1 128,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW


Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version
Attribut Valeur
Disposition 5R36
Nombre de ventouses 193
Force d'aspir. de -250 mbar 490 N
Poids 6,80 kg
Élément d'étanchéité Ventouses
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar 1050 l/min
Famille de produit FMP


Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FMP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P G60

  • Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
  • Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé),
  • ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
  • Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2