Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Clinquant avant
Longueur L | 1 194 mm |
Largeur B | 109,8 mm |
Hauteur H | 0,4 mm |
Plage de mesure | bar |
Diamètre des buses | 0,6 mm |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP |
Consignes de commande: MASK-FOL SW60 1194 5R18 FXP-FMP