FMP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F G60

Réf. article: 10.01.38.03451

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L838 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R18
Type de matièreMousse O, Haut. 2x10 mm
avecFiltre
conception RaccordsDroit
Diamètre extérieur D60 mm
avec1x van. de vomm. vide/souffler
Poids4,3 kg
Max. consommation d'air souffler800 l/min
Famille de produitFMP
FMP-S-SVK 838 5R18 O10O10 F G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK


Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version
Attribut Valeur
Disposition 5R18
Type de matière Mousse O, Haut. 2x10 mm
Nombre de ventouses 220
Force d'aspir. de -250 mbar 840 N
avec Filtre
avec Filtre
avec 1x van. de vomm. vide/souffler
Poids 4,30 kg
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar 600 l/min
Famille de produit FMP


Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration