Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L | 640 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
avec | Filtre |
conception Raccords | Droit |
Diamètre extérieur D | 32 mm |
avec | 1x van. de vomm. vide/souffler |
Poids | 3,5 kg |
Max. consommation d'air souffler | 800 l/min |
Famille de produit | FMP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 70 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SW |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
Nombre de ventouses | 165 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 510 N |
avec | Filtre |
avec | Filtre |
avec | 1x van. de vomm. vide/souffler |
Poids | 3,50 kg |
Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar | 450 l/min |
Famille de produit | FMP |
Recommandations de produits, accessoires et pièces de rechange
Longueur L | 640 mm |
Largeur B | 128 mm |
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
avec | Filtre |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP |