Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L | 640 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 3R54 |
conception Raccords | Droit |
Diamètre extérieur D | 32 mm |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Max. consommation d'air souffler | 800 l/min |
Poids | 4,4 kg |
Famille de produit | FMP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 145,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SVK |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 3R54 |
Nombre de ventouses | 33 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 360 N |
Connexion électrique | Male connect M12, 4 pol |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Poids | 4,40 kg |
Élément d'étanchéité | Ventouses |
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar | 450 l/min |
Famille de produit | FMP |
Consignes de commande: FMP-S-SVK 640 3R54 SPB2-40-P G32
Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2