FMP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40P F G32

Réf. article: 10.01.38.03486

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux

Longueur L640 mm
Largeur B130 mm
Disposition3R54
avecFiltre
conception RaccordsDroit
Diamètre extérieur D32 mm
avec1x van. de vomm. vide/souffler
Poids4,4 kg
Max. consommation d'air souffler800 l/min
Famille de produitFMP
FMP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40P F G32
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 104,80 mm
H1 145,40 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW


Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version
Attribut Valeur
Disposition 3R54
Nombre de ventouses 33
Force d'aspir. de -250 mbar 290 N
avec Filtre
avec Filtre
avec 1x van. de vomm. vide/souffler
Poids 4,40 kg
Élément d'étanchéité Ventouses
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar 450 l/min
Famille de produit FMP


Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration