Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L | 640 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
avec | Filtre |
Nombre de ventouses | 165 |
Structure du g | Ejecteur multi-étagé SEMP |
Diamètre des buses | 0,6 mm |
Consommation d'air | 375 l/min |
Poids | 3,1 kg |
Famille de produit | FXP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 29 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 155 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SW |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
Nombre de ventouses | 165 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 510 N |
Capacité d'aspiration (max.) | 1350 l/min |
Consommation d'air | 375 l/min |
Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
avec | Filtre |
avec | Filtre |
Poids | 3,10 kg |
Famille de produit | FXP |
Consignes de commande: FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F
Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)