Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Coulisseaux
Largeur B | 20 mm |
Hauteur H | 4,9 mm |
Matière | Acier |
Longueur L | 20 mm |
Filetage G1 | M8-F |
Version | Avec pallier |
Surface | galvanisé |
Poids | 15,9 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20 mm |
B2 | 10 mm |
G1 | M8-F |
H | 4,90 mm |
L | 20 mm |
LG1 | 6,40 mm |
Consignes de commande: NUT-STEI 20x20 M8-IG 10