Systèmes de préhenseur léger SLG

Cliqué, imprimé, livré.

350 x 350 mm
10 kg

Le système de préhenseur léger SLG est parfait pour l’utilisation sur des robots légers et cobots en vue d’une manipulation automatisée de différentes pièces. Le procédé de fabrication additif du SLG entraîne un haut degré de flexibilité du système, ce qui permet de l’adapter et de l’utiliser pour une large gamme d’applications individuelles.

Concevez maintenant votre préhenseur individuel en seulement 6 étapes

Du choix de la pièce à l'application, en passant par la génération du vide et le raccordement à la bride, nous vous assistons dans la configuration individuelle.

Application

Manipulation universelle de pièces de forme libre comme les tôles et les pièces plates comme les paquets
Idéal pour les robots légers et les cobots grâce à sa conception adaptée à l'IRM
Utilisation dans la palettisation de fin de ligne (EOLP)
La configuration intuitive et rapide du préhenseur remplace la construction et la conception du système de vide
Une capacité de charge élevée pour un poids minimal grâce à la fabrication additive
Adaptation individuelle du système de préhension à la pièce à usiner
Plug & Work grâce à des brides de robot standardisées pour de nombreux fabricants
Prêt à être expédié dans un délai maximum de 7 jours ouvrables
  • Préhenseur de construction légère fabriquée par additif dans une géométrie dépendant de la configuration avec une bride adaptée
  • Disponible en trois variantes standard avec générateur de vide pneumatique intégré, pour générateur de vide pneumatique externe ou pour générateur de vide électrique externe monté directement en haut ECBPi
  • Conception à haute efficacité énergétique avec flux d'air intégré
  • Ventouses en différents nombres et modèles
  • Pressostat et vacuostat avec interface NFC
Génération du vide pneumatique intégrée
Génération du vide pneumatique intégrée

La géneration du vide pneumatique intégrée au moyen d’une ou de deux buses SEP fournit un débit d’aspiration atteignant au maximum 350 l/min. et est ainsi particulièrement adaptée à la manipulation de pièces poreuses comme par exemple des cartons.

Raccord pour générateur de vide électrique ECBPi
Raccord pour générateur de vide électrique ECBPi

Le générateur de vide électrique ECBPi fournit un débit d’aspiration de 12 l/min. et est ainsi particulièrement adapté pour la manipulation de pièces étanches légères telles quedes tôles.

Génération du vide externe
Génération du vide externe

Utilisation d’un générateur de vide décentralisé et individuel (turbine à vide, pompe à vide, éjecteur) issu de la vaste sélection de la boutique en ligne en fonction de votre application.

Raccord pour générateur de vide pneumatique RECB
Raccord pour générateur de vide pneumatique RECB

Le générateur de vide pneumatique RECB fournit un débit d’aspiration de 57,2 l/min. et est ainsi particulièrement adapté pour la manipulation de pièces étanches ou poreuses et non planes telles que des cartons

Génération de vide externe avec raccord pour module de rotation VEE-RU
Génération de vide externe avec raccord pour module de rotation VEE-RU

TLe module de rotation VEE-RU permet une rotation du préhenseur sur 360°, ce qui empêche le tuyau de s’enrouler.

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Les systèmes de préhenseur léger SLG de Schmalz sont compatibles avec tous les robots légers et cobots présents sur le marché.

Ils ont également été testés et certifiés par Universal Robots, ce qui les rend idéaux pour une utilisation avec les robots UR.

Recommandations sur les produits