Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de vide complet pour le raccordement à des robots légers
avec | Préhenseur de surface FXCB |
pour | Yaskawa |
Type | HC20DT-B12 <2022 |
Conception vacuostat | Commutation contre - |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
dn | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 1,85 kg |
Capacité d'aspiration (max.) | 525,90 l/min |
Type de matière | Mousse ouverte, Hauteur 20 mm |
Nombre de ventouses | 45 |
Capacité de charge (verticale) | 80 N |
Charge (horizontale) | 350 N |
pour | Yaskawa |
Recommandations de produits, accessoires et pièces de rechange
Consignes de commande: ROB-SET FXCB YASKAWA O20
Le kit de préhension pour robot FXCB est livré non monté. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : module de liaison MOD-FLAN (en option), câble de raccordement ASK-B, clinquant avant MASK-FOL, électrovanne EMV, plaque d’étanchéité DI-PL, silencieux SD
Accessoires disponibles : tuyau de vide / d'air comprimé VSL