• Système de préhension avec un poids réduit et une génération de vide pneumatique intégrée pour la manipulation de pièces dans le domaine de l'intralogistique.
  • Idéal pour les tâches de manipulation stationnaires avec robots collaboratifs
  • Palettisation et dépalettisation de cartons
Produits - Points forts
  • Préhenseur de surface adapté à la collaboration Homme-robot (HRC), car il répond aux exigences de la norme ISO TS 15066
  • Accès direct et facile aux données de l'appareil via l'interface NFC à l'aide d'un smartphone
  • Charge maximale utile élevée avec une construction légère et dynamique grâce à la fabrication additive (impression 3D)
  • La technologie de communication innovante permet d'intégrer facilement le préhenseur dans les environnements IoT
Systèmes de préhension de surface FXCB
  • Préhenseur modulaire avec carter imprimé en 3D
  • Raccordement par bride (1) adapté pour robots HRC courants
  • Génération du vide intégrée (2) via les cartouches économes en énergie SEP 
  • Mousse d’étanchéité souple avec film adhésif ou emplacement pour ventouses (3)
  • Pressostat et vacuostat VSi (4) pour le contrôle du système
  • Raccord d’air comprimé (6) et raccord électrique M12-8 (5)
  • Préhenseur de surface avec générateur de vide intégré
  • Adapté aux opérations avec des robots collaboratifs
  • Élément d'étanchéité : Mousse ou ventouses
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par